在许多行业中,如今除了广泛流行的伺服电机,也会使用气动和液压系统。SICK 凭借其用于驱动装置的智能传感器始终参与其中。SICK 的 fluid power 传感器在气动和液压系统中履行测量任务——智能、灵活且可靠。
SICK 的 fluid power 传感器——我们可以测量一切
我们的核心问题:客户在 fluid power 应用中的受益
状态监测和预防性维护
长期以来,状态监测和预防性维护只是纯粹的幻想。但不断加深的生产数字化与日益强大的数据评估方法相结合,使纯粹的观察逐渐向基于经验的测量值预测转变。SICK 传感器作为数据提供者发挥重要作用。其不仅以测量准确度和可靠性而著称。通过其 IO-Link 功能也保证了简单高效地访问测量数据。处理和提供适用于工业 4.0 的数据的相应集成产品使传感器更加完善。
灵活性和方便集成
非常巧妙而快速地安装。传感器的智能也体现在操作灵活上。可通过所有常见接口(如 IO-Link 接口)轻松完成传感器集成,即插即用当然是 SICK fluid power 传感器的标配。因此很容易更换和维护传感器。加装 SICK 的智能传感器也非常简单。
源于经验的技术
SICK 在基于智能传感器采集测量值和测量数据方面拥有丰富的经验。数十年来,该传感器制造商不仅使数据采集更趋完善,还推动了对数据的智能处理和利用。SICK 传感器不仅可以测量——它们创造不同。
机械制造和其他工业:智能 fluid power 解决方案使系统持续运行
在机械制造、消费品领域、电子、太阳能和汽车工业中,未来液压系统和气动系统因其较高的灵活性和有效性将发挥更大作用。可能的和已经实现的应用有很多。在此 SICK 的智能传感器可提高设备与机器可用性。无论是在自动化零件处理中,还是用于注塑机、液压机或数控机床——fluid power 传感器通过状态监测就能检查重要的功能参数。这些传感器可以更加持续地用于来自状态监测的预防性维护 (Predictive Maintenance)。得益于 SICK,现在就可以发挥作用。